Philips MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 18 W, SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Productomschrijving
MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 18 W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hr, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet B22
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED SOX
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 8 years