België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003531402
Volledige bestelcode: 871951445207700

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 160.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003531402 nl_BE pdf 792.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003531402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003531402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB