Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Productomschrijving
MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar