België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 hr, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003530902
Volledige bestelcode: 871951445197100

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003530902 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 167.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003530902 nl_BE pdf 794.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003530902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003530902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB