Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hr
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Productomschrijving
LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hr, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E40
- Nominale levensduur 25.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED SON-T
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar