België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hr, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Bestelcode: 929003775602
Volledige bestelcode: 872016929743200

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product