België - Nederlands

Philips CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Productomschrijving

CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 hr, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003731002
Volledige bestelcode: 872016926775600

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product