België - Nederlands

Philips CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Productomschrijving

CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hr, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929002485202
Volledige bestelcode: 871951431633100

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 2.9 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 506.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002485202 nl_BE pdf 789.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 387.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002485202_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002485202_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB