België - Nederlands

Philips CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Productomschrijving

CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 17 W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hr, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestelcode: 929002484902
Volledige bestelcode: 871951431627000

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads