Philips CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 hr
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Productomschrijving
CorePro, LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 hr, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 25.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED SON-T
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar