België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001243702
Volledige bestelcode: 871869657879700

Specificaties

  • Lampvoet
    R7s
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 305.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001243702 nl_BE pdf 579.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001243702_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001243702_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB