België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 111 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169301757
Volledige bestelcode: 872016930175700

Specificaties

Lampvoet
G9
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003791102 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003791102 nl_BE pdf 484.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003791102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003791102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB