België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003790902
Volledige bestelcode: 872016930187000

Specificaties

  • Lampvoet
    G9
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003790901 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003790902 nl_BE pdf 690.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003790902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003790902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830 IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB