België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003013082
Volledige bestelcode: 871951444949700

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads