België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002973002
Volledige bestelcode: 871951431302600

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002973002 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 504.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002973002 nl_BE pdf 803.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002973002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002973002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR IES 1.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB