België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347687
Volledige bestelcode: 871951434768700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002029292 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 196.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002029292 nl_BE pdf 571.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002029292_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002029292_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG ies 19.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB