België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001345392
Volledige bestelcode: 871951434718200

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001345367 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001345392 nl_BE pdf 510.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001345392_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001345392_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB