België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347762
Volledige bestelcode: 871951434776200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001238792 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001238792 nl_BE pdf 318.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001238792_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB