België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003010902
Volledige bestelcode: 871951432485500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003010902 pdf 68.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 184.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003010902 nl_BE pdf 875.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003010902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003010902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB