België - Nederlands

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003799202
Volledige bestelcode: 872016931109100