België - Nederlands

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003798802
Volledige bestelcode: 872016931101500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003798802 nl_BE pdf 873.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003798802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003798802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB