België - Nederlands

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003798682
Volledige bestelcode: 872016931165700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003798682 nl_BE pdf 860.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003798682_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003798682_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB