België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169168978
Volledige bestelcode: 872016916897800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002306204 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 356.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002306208 nl_BE pdf 297.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002306208_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002306208_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 IES 605 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB