België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002425292
Volledige bestelcode: 871951434706900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002425292 nl_BE pdf 576.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002425292_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002425292_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB