België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002425092
Volledige bestelcode: 871951434647500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002425092 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002425092 nl_BE pdf 565.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002425092_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002425092_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G IES 759 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB