België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002026402
Volledige bestelcode: 871951436128700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002026402 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002026402 nl_BE pdf 800.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002026402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002026402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG ies 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB