België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001387992
Volledige bestelcode: 871951434677200

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001387992 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001387992 nl_BE pdf 535.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001387992_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001387992_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB