België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001323592
Volledige bestelcode: 871951437751600

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001323592 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001323592 nl_BE pdf 508.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001323592_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001323592_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB