België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001242992
Volledige bestelcode: 871951436130000

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    30.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001242992 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 174.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001242992 nl_BE pdf 638.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001242992_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001242992_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB