PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8

Productomschrijving

Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr, 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004270602
Volledige bestelcode: 872110306311300

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 ROT
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads