Philips LED-buis Connected EM/Mains T8

Voor een eenvoudige stap naar slimme verlichting

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips LEDtube Connected: slimme T8 LED-lampen waarmee je jouw bestaande verlichting eenvoudig en naadloos kunt renoveren en upgraden naar connected lighting. Deze Interact Ready LED-buizen kunnen worden geprogrammeerd voor maximale energiebesparing, zodat je voor je comfort en gemak kunt profiteren van draadloze en geautomatiseerde verlichting. Bovendien is deze oplossing volledig schaalbaar en upgradebaar. Wil je genieten van nog meer voordelen, zoals bediening op afstand of een beheerdashboard, dan kun je de lampen die je al hebt, blijven gebruiken en een gateway toevoegen om alle voordelen te krijgen van een cloudgebaseerd systeem. Er is geen betere manier om verlichtingsoplossingen naar een hoger niveau te tillen.

Voordelen

  • Slimme duurzaamheid dankzij geavanceerde lichtregelsystemen

  • Eenvoudige connectiviteit met nieuwe, eenvoudige installatie

Kenmerken

  • Slimme retrofit voor bestaande lampen met elektromagnetische VSA’s of netvoeding

  • Levensduur tot 75.000 uur

Toepassingen

  • Kantoren, onderwijsinstellingen, detailhandel en gezondheidszorg
  • Parkeerplaatsen, industrie en magazijnen

Downloads