Philips Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Productomschrijving
Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr, 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G13 ROT
- Nominale levensduur 75.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar