De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002021302
Volledige bestelcode: 871869964683700

Downloads