PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002997402
Volledige bestelcode: 871951431676800

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads