Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002997202
Volledige bestelcode: 871951431672000

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads