België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 100000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929004242502
Volledige bestelcode: 872016938807900

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    100.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads