De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Productomschrijving

LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 ROT, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 8720169269613
Volledige bestelcode: 872016926961300

Downloads