De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Product Vergelijken
20
3.700
4000
G13 ROT
11,9
2.500
4000
G13 ROT
17,6
3.700
4000
G13 ROT
11,9
2.500
6500
G13 ROT
17,6
3.700
6500
G13 ROT
20
3.400
3000
G13 ROT

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nu de energieprijzen blijven stijgen en energiezuinige renovaties van gebouwen worden gestimuleerd door de Green Deal2 van de EU zijn veel mensen op zoek naar manieren om de bedrijfsverlichting te verduurzamen. De nieuwe Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 is een echte voorloper op het gebied van duurzame verlichting. Je kunt hiermee je huidige fluorescerende lamp of LEDtube direct vervangen en direct profiteren van enorme energiebesparingen, evenals een veel langere levensduur!

Voordelen

  • Absolute prestaties in energiebesparingen: tot 44% in vergelijking met standaard LEDtubes

  • Betrouwbare prestaties tot 100.000 uur

Kenmerken

  • Ultra-efficiëntie bereikt een ongelooflijke energie-efficiëntieklasse A/B

  • Levensduur tot 100.000 uur

Toepassingen

  • Industrie en magazijn
  • Kantoren, onderwijsinstellingen en detailhandel

Downloads