Philips LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
Productomschrijving
LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 ROT, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 ROT
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere