De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem. o.a. het gebruikte armatuur.

Voordelen

  • Krachtige prestaties, die een oplossing bieden voor elke toepassing

  • Ongeëvenaarde besparingen met een lager energieverbruik en langere levensduur

Kenmerken

  • Slechts 50% energieverbruik in vergelijking met fluorescentiebuizen

  • Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA’s

Toepassingen

  • Parkeerterreinen en -garages
  • Magazijnen / koelhuizen / lichtreclame
  • Transport- en distributieterreinen
  • Levensmiddelen en musea

Waarschuwingen en veiligheid

  • LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Downloads