De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 12.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 12.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hr, 168 lm/W, EEL C, G13 ROT, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 8718699592394
Volledige bestelcode: 871869959239400

Downloads