De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 21.7 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 21.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 170 lm/W, EEL C, G13 ROT, Kunststof, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 8719514316645
Volledige bestelcode: 871951431664500

Downloads