België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hr, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 929003554302
Volledige bestelcode: 871951446706400

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar