België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929001393232
Volledige bestelcode: 871951446642500

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Family

Product