Philips MASTER, LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Productomschrijving
MASTER, LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 60.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar