België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 929003795102
Volledige bestelcode: 872016930966100

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product