PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Connected, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W865 T8

Productomschrijving

Connected, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004270802
Volledige bestelcode: 872110306315100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads