PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Productomschrijving

CorePro, LED, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 152 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003648602
Volledige bestelcode: 872016920006700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads