Philips CorePro, LED, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 50000 hr
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
Productomschrijving
CorePro, LED, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 50000 hr, 139 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G13
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar