België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 hr, 102 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001869202
Volledige bestelcode: 871869680166600

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads